LSR40-PD CTL - Abgekündigtes Produkt
Produkt LSR40-PD CTL wurde abgekündigt.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Wellenbock, Nur Schiene, Flachbauend, Vorgebohrt, Stahl, Abgelängt, 96 in Lang, Zur Verwendung mit 2.5 in Durchmesser, Welle
- Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
- Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
- Flache Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
- Nur Abstützung. Welle nicht enthalten
- Passend zur vorgebohrten Standardwelle (PD).
- Von unten anschraubbar
- For use with Pre drilled shafting. Shafting ordered seperately.
- Siehe LSRA-Teilenummern für vormontierte Baugruppen aus Abstützung und Welle